Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
L68C-NNE-ERN |
L68C-NNE-EUN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione d’esercizio massima (Barra) | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Pressione di ingresso massima (psi) | Flusso (scfm) | Corpo | Flusso (dm3/(s.bar)) | Vaschetta | Pressione di ingresso massima (Barra) | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Serie | Con scarico | Elastomeri | Pressione d’esercizio massima (psi) | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.09 € | 1 | 5 giorni | - | L68C | -20 - 80 | 246 | 848 | Alluminio | 400 | Alluminio | 17 | -4 - 176 | Olympian Plus | Vaschetta chiusa | Gomma nitrilica | - | Senza forcella | ||
405.73 € | 1 | 5 giorni | - | L68C | -20 - 80 | 246 | 848 | Alluminio | 400 | Alluminio | 17 | -4 - 176 | Olympian Plus | Vaschetta chiusa | Gomma nitrilica | - | Senza forcella |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Pressione d’esercizio massima(Barra)
Pressione d’esercizio massima(psi)
Gamma
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Pressione di ingresso massima(psi)
Flusso(scfm)
Corpo
Flusso(dm3/(s.bar))
Vaschetta
Pressione di ingresso massima(Barra)
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit)
Serie
Con scarico
Elastomeri
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali