Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8240202.9151.02400
Codice componente
|
---|
8240202.9151.02400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione d’esercizio massima (Barra) | Gamma di pressioni d’esercizio (Barra) | Classe di protezione | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gamma di pressioni d’esercizio (psi) | Collegamento elettrico | Guarnizione alloggiamento | kV valore flusso (m3/h) | Tipo filettatura | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Funzione | Gamma di temperature fluidi (°C) | Tensione | Certificazione | Codice bobina | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.44 € | 1 | 5 giorni | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR-K | 3.8 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9151 | G1/2 |
Loading...
Corpo | Ottone | Funzionamento | 2/2 |
---|
Si trova sulla pagina di Elettrovalvole in ottone, il codice articolo è il seguente: 8240202.9151.02400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8240202.9151.02400.
Configura
Proprietà di base
Gamma di pressioni d’esercizio(psi)
Certificazione
Pressione d’esercizio massima(Barra)
Gamma di pressioni d’esercizio(Barra)
Classe di protezione
Gamma
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Collegamento elettrico
Guarnizione alloggiamento
kV valore flusso(m3/h)
Tipo filettatura
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit)
Funzione
Gamma di temperature fluidi(°C)
Tensione
Codice bobina
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
8240000.8268.02400 |
8240000.9100.02400 |
8240000.9100.02450 |
8240203.6106.02400 |
8240203.9100.02400 |
8240203.9101.02400 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione d’esercizio massima (Barra) | Gamma di pressioni d’esercizio (Barra) | Classe di protezione | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gamma di pressioni d’esercizio (psi) | Collegamento elettrico | Guarnizione alloggiamento | kV valore flusso (m3/h) | Tipo filettatura | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Funzione | Gamma di temperature fluidi (°C) | Tensione | Certificazione | Codice bobina | Misura porta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | 0.1 - 10 | IP00 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 8268 | G1/4 | ||
89.50 € | 1 | 5 giorni | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9100 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 giorni | 16 | 0.1 - 16 | IP00 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V AC 50 Hz | - | 9100 | G1/4 | ||
213.31 € | 1 | 5 giorni | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP66 | 82400 | -5 - 45 | - | DIN EN 175301-803 | FPM | 3.8 | ISO G | 14 - 122 | NC | -5 - 80 | 24 V DC | ATEX | 6106 | G1/2 | ||
111.67 € | 1 | 5 giorni | 16 | 0.1 - 16 | IP00 | 82400 | -5 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | FPM | 3.8 | ISO G | 14 - 122 | NC | -5 - 110 | 24 V DC | - | 9100 | G1/2 | ||
112.81 € | 1 | 5 giorni | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | FPM | 3.8 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | G1/2 |