Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
34D-V110G-DD1-AA
Codice componente
|
---|
34D-V110G-DD1-AA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Collegamento elettrico | Segnale di uscita | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Gamma pressione (Barra) | Tempo di commutazione (m/s) | Sovrapressione (Barra) | Tipo di pressione | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384.04 € | 1 | 5 giorni | 34D | -25 - 80 | M12 x 1 | 2 x PNP (1 x IO-link configurabile) | -13 - 176 | -1 - 10 | < 3 | 75 | Relativo | G1/4 |
Loading...
Differenza di pressione di commutazione | Programmabile |
---|
Si trova sulla pagina di Sensori di pressione, il codice articolo è il seguente: 34D-V110G-DD1-AA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 34D-V110G-DD1-AA.
Configura
Proprietà di base
Gamma
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Collegamento elettrico
Segnale di uscita
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit)
Gamma pressione(Barra)
Tempo di commutazione(m/s)
Sovrapressione(Barra)
Tipo di pressione
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
34D-P040G-DD1-AA |
34D-P100G-DA1-AA |
34D-P100G-DD1-AA |
54D-P016G-DA1-AA |
54D-P016G-DD0-AA |
54D-V101G-DA1-AA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Collegamento elettrico | Segnale di uscita | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Gamma pressione (Barra) | Tempo di commutazione (m/s) | Sovrapressione (Barra) | Tipo di pressione | Misura porta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384.04 € | 1 | 5 giorni | 34D | -25 - 80 | M12 x 1 | 2 x PNP (1 x IO-link configurabile) | -13 - 176 | 0 - 40 | < 3 | 200 | Relativo | G1/4 | ||
433.60 € | 1 | 5 giorni | 34D | -25 - 80 | M12 x 1 | 1 x PNP (IO-link configurabile)/1 x analogico | -13 - 176 | 0 - 100 | < 3 | 300 | Relativo | G1/4 | ||
384.04 € | 1 | 5 giorni | 34D | -25 - 80 | M12 x 1 | 2 x PNP (1 x IO-link configurabile) | -13 - 176 | 0 - 100 | < 3 | 300 | Relativo | G1/4 | ||
123.20 € | 1 | 5 giorni | 54D | 0 - 70 | M8 | 1 x PNP (IO-link configurabile)/1 x analogico | 32 - 158 | 0 - 16 | < 6 | 20 | Relativo e differenziale | G1/8 | ||
106.79 € | 1 | 5 giorni | 54D | 0 - 70 | M8 | 2 x PNP | 32 - 158 | 0 - 16 | < 6 | 20 | Relativo | G1/8 | ||
123.20 € | 1 | 5 giorni | 54D | 0 - 70 | M8 | 1 x PNP (IO-link configurabile)/1 x analogico | 32 - 158 | -1 - 1 | < 6 | 20 | Relativo e differenziale | G1/8 |