Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T70C2800
Codice componente
|
---|
T70C2800 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di pressioni d'esercizio (Barra) | Gamma | Gamma di pressioni d'esercizio (psi) | Corpo | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Elastomeri | Gamma di temperature fluidi (°C) | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.96 € | 1 | 5 giorni | 0.5 - 10 | T70 | 7 - 145 | Lega di zinco | -4 - 176 | Gomma nitrilica | -20 - 80 | G1/4 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20 - 80 | Tipo filettatura | BSPP |
---|
Si trova sulla pagina di Valvole con scarico ad alta velocità, il codice articolo è il seguente: T70C2800.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T70C2800.
Configura
Proprietà di base
Gamma di pressioni d'esercizio(Barra)
Gamma
Gamma di pressioni d'esercizio(psi)
Corpo
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit)
Elastomeri
Gamma di temperature fluidi(°C)
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
S/511 |
S/513 |
S/514 |
T70C1800 |
T70C3800 |
T70C4800 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di pressioni d'esercizio (Barra) | Gamma | Gamma di pressioni d'esercizio (psi) | Corpo | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Elastomeri | Gamma di temperature fluidi (°C) | Misura porta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.80 € | 1 | 5 giorni | 0.7 - 10 | S/51 | - | Lega di alluminio | - | - | - | G1/2 | ||
77.76 € | 1 | 5 giorni | 0.7 - 7 | S/51 | - | Lega di alluminio | - | - | - | G1/4 | ||
129.56 € | 1 | 5 giorni | 0.7 - 7 | S/51 | - | Lega di alluminio | - | - | - | G1/2 | ||
27.58 € | 1 | 5 giorni | 0.5 - 10 | T70 | 7 - 145 | Lega di zinco | -4 - 176 | Gomma nitrilica | -20 - 80 | G1/8 | ||
40.78 € | 1 | 5 giorni | 0.5 - 10 | T70 | 7 - 145 | Lega di alluminio | -4 - 176 | Gomma nitrilica | -20 - 80 | G3/8 | ||
52.45 € | 1 | 5 giorni | 0.5 - 10 | T70 | 7 - 145 | Lega di alluminio | -4 - 176 | Gomma nitrilica | -20 - 80 | G1/2 |