Adattatori a T girevoli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C026C0405
C026C0605
C026C0606
M01670618
M02670303
M02670305
M02670406
M02670605
S02670418
S02670618
S02670628
S02670818
S02670828
S02671028
S02671048
S02671238
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d’esercizio
(Barra)
Lunghezza del tubo O/D
(mm)
Corpo Tipo filettatura Serie Con filettatura

5.47 €

10 5 giorni 0 - 60-0.9 - 104Plastica PBTISO rcPneufit CM6

6.08 €

10 5 giorni 0 - 60-0.9 - 106Plastica PBTISO rcPneufit CM6

6.28 €

10 5 giorni 0 - 60-0.9 - 106Plastica PBTISO rcPneufit CM5

3.85 €

10 5 giorni 0 - 60-0.9 - 106Plastica PBT-Pneufit MR1/8

4.52 €

10 5 giorni 0 - 60-0.9 - 103Plastica PBT-Pneufit MM3

3.85 €

10 5 giorni 0 - 60-0.9 - 103Plastica PBT-Pneufit MM5

4.05 €

10 5 giorni 0 - 60-0.9 - 104Plastica PBT-Pneufit MM6

4.43 €

10 5 giorni 0 - 60-0.9 - 106Plastica PBT-Pneufit MM5

28.34 €

1 5 giorni -15 - 225-0.9 - 154acciaio inossidabile (1.4404/316)-Pneufit SG1/8

34.31 €

1 5 giorni -15 - 225-0.9 - 156acciaio inossidabile (1.4404/316)-Pneufit SG1/8

34.80 €

1 5 giorni -15 - 225-0.9 - 156acciaio inossidabile (1.4404/316)-Pneufit SG1/4

36.91 €

1 5 giorni -15 - 225-0.9 - 158acciaio inossidabile (1.4404/316)-Pneufit SG1/8

37.79 €

1 5 giorni -15 - 225-0.9 - 158acciaio inossidabile (1.4404/316)-Pneufit SG1/4

51.47 €

1 5 giorni -15 - 225-0.9 - 1510acciaio inossidabile (1.4404/316)-Pneufit SG1/4

64.77 €

1 5 giorni -15 - 225-0.9 - 1510acciaio inossidabile (1.4404/316)-Pneufit SG1/2

68.63 €

1 5 giorni -15 - 225-0.9 - 1512acciaio inossidabile (1.4404/316)-Pneufit SG3/8

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico