Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C0H700418 |
C0H700428 |
C0H700438 |
C0H700448 |
C0H700618 |
C0H700628 |
C0H700638 |
C0H700648 |
C0H700818 |
C0H700828 |
C0H700838 |
C0H700848 |
C0H701018 |
C0H701028 |
C0H701038 |
C0H701048 |
C0H701228 |
C0H701238 |
C0H701248 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza del tubo O/D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
9.77 € | 5 | 5 giorni | 4 | ||
10.35 € | 5 | 5 giorni | 4 | ||
16.10 € | 1 | 5 giorni | 4 | ||
20.18 € | 1 | 5 giorni | 4 | ||
10.35 € | 1 | 5 giorni | 6 | ||
10.85 € | 1 | 5 giorni | 6 | ||
12.82 € | 1 | 5 giorni | 6 | ||
20.62 € | 1 | 5 giorni | 6 | ||
11.50 € | 1 | 5 giorni | 8 | ||
12.23 € | 1 | 5 giorni | 8 | ||
12.82 € | 1 | 5 giorni | 8 | ||
15.97 € | 1 | 5 giorni | 8 | ||
15.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | ||
15.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | ||
15.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | ||
16.68 € | 1 | 5 giorni | 10 | ||
17.03 € | 1 | 5 giorni | 12 | ||
17.20 € | 1 | 5 giorni | 12 | ||
18.37 € | 1 | 5 giorni | 12 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | 0 - 60 | Pressione d’esercizio massima(Barra) | 10 | Corpo | Plastica PBT |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | BSPT | Serie | Pneufit C |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza del tubo O/D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali