Adattatori a T girevoli cono BSP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S01670418
S01670618
S01670628
S01670818
S01670828
S01671028
S01671038
S01671238
S01671248
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza del tubo O/D
(mm)
Con filettatura

25.50 €

1 5 giorni 4R1/8

30.14 €

1 5 giorni 6R1/8

34.40 €

1 5 giorni 6R1/4

34.87 €

1 5 giorni 8R1/8

37.39 €

1 5 giorni 8R1/4

48.87 €

1 5 giorni 10R1/4

50.60 €

1 5 giorni 10R3/8

70.36 €

1 5 giorni 12R3/8

79.81 €

1 5 giorni 12R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -15 - 225 Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) -0.9 - 15 Corpo acciaio inossidabile (1.4404/316)
Serie Pneufit S

Supporto tecnico