Adattatori doppia diramazione BSPT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C0Q700418
C0Q700428
C0Q700448
C0Q700618
C0Q700628
C0Q700638
C0Q700648
C0Q700818
C0Q700828
C0Q700838
C0Q700848
C0Q701018
C0Q701028
C0Q701038
C0Q701048
C0Q701228
C0Q701238
C0Q701248
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza del tubo O/D
(mm)

7.73 €

5 5 giorni 4

8.17 €

5 5 giorni 4

15.45 €

1 5 giorni 4

8.17 €

1 5 giorni 6

8.62 €

1 5 giorni 6

9.80 €

1 5 giorni 6

15.82 €

1 5 giorni 6

8.62 €

1 5 giorni 8

9.65 €

1 5 giorni 8

9.80 €

1 5 giorni 8

16.20 €

1 5 giorni 8

11.37 €

1 5 giorni 10

10.70 €

1 5 giorni 10

11.07 €

1 5 giorni 10

12.92 €

1 5 giorni 10

11.97 €

1 5 giorni 12

12.18 €

1 5 giorni 12

13.67 €

1 5 giorni 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) 0 - 60 Pressione d’esercizio massima(Barra) 10 Corpo Plastica PBT
Tipo filettatura BSPT Serie Pneufit C

Supporto tecnico