Adattatori a Y girevoli - conici

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C01880418
C01880428
C01880438
C01880618
C01880628
C01880638
C01880648
C01880818
C01880828
C01880838
C01880848
C01881018
C01881028
C01881038
C01881048
C01881218
C01881228
C01881238
C01881248
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza del tubo O/D
(mm)
Con filettatura

3.33 €

10 5 giorni 4R1/8

3.55 €

10 5 giorni 4R1/4

3.65 €

10 5 giorni 4R3/8

3.73 €

10 5 giorni 6R1/8

3.85 €

10 5 giorni 6R1/4

4.35 €

10 5 giorni 6R3/8

4.27 €

10 5 giorni 6R1/2

4.97 €

10 5 giorni 8R1/8

5.17 €

10 5 giorni 8R1/4

5.17 €

10 5 giorni 8R3/8

5.27 €

5 5 giorni 8R1/2

4.67 €

5 5 giorni 10R1/8

5.07 €

5 5 giorni 10R1/4

5.37 €

10 5 giorni 10R3/8

5.88 €

10 5 giorni 10R1/2

6.08 €

5 5 giorni 12R1/8

6.18 €

5 5 giorni 12R1/4

6.38 €

5 5 giorni 12R3/8

6.38 €

5 5 giorni 12R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) 0 - 60 Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) -0.9 - 10 Corpo Plastica PBT
Tipo filettatura ISO rc Serie Pneufit C

Supporto tecnico