Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C00GE0400 |
C00GE0600 |
C00GE0800 |
C00GE1000 |
C00GE1200 |
C00GP0400 |
C00GP0600 |
C00GP0800 |
C00GP1000 |
C00GP1200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza del tubo O/D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
11.13 € | 1 | 5 giorni | 4 | ||
13.25 € | 1 | 5 giorni | 6 | ||
16.28 € | 1 | 5 giorni | 8 | ||
17.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | ||
23.17 € | 1 | 5 giorni | 12 | ||
19.33 € | 1 | 5 giorni | 4 | ||
20.97 € | 1 | 5 giorni | 6 | ||
23.98 € | 1 | 5 giorni | 8 | ||
28.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | ||
35.52 € | 1 | 5 giorni | 12 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | 0 - 60 | Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) | -0.9 - 10 | Corpo | Plastica PBT |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | ISO rc | Serie | Pneufit C |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza del tubo O/D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali