Connettore a gomito

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
36051104
36051105
36051106
36051107
M00400300
M00400400
M00400600
S00400400
S00400600
S00400800
S00401000
S00401200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d’esercizio
(Barra)
Gamma Lunghezza del tubo O/D
(mm)
Corpo Serie

7.60 €

25 5 giorni --Enot 366--

8.35 €

25 5 giorni --Enot 368--

8.42 €

1 98 giorni --Enot 3610--

12.70 €

10 5 giorni --Enot 3612--

2.30 €

10 5 giorni 0 - 60-0.9 - 10-3Plastica PBTPneufit M

2.30 €

10 5 giorni 0 - 60-0.9 - 10-4Plastica PBTPneufit M

2.40 €

10 5 giorni 0 - 60-0.9 - 10-6Plastica PBTPneufit M

22.74 €

1 5 giorni -15 - 225-0.9 - 15-4acciaio inossidabile (1.4404/316)Pneufit S

25.03 €

1 5 giorni -15 - 225-0.9 - 15-6acciaio inossidabile (1.4404/316)Pneufit S

30.06 €

1 5 giorni -15 - 225-0.9 - 15-8acciaio inossidabile (1.4404/316)Pneufit S

42.03 €

1 5 giorni -15 - 225-0.9 - 15-10acciaio inossidabile (1.4404/316)Pneufit S

61.30 €

1 5 giorni -15 - 225-0.9 - 15-12acciaio inossidabile (1.4404/316)Pneufit S

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico