Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza del tubo O/D (mm) | Corpo | Con filettatura | Pressione d’esercizio minima (Barra) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.48 € | 1 | 5 giorni | 4 | - | - | -15 | ||
6.83 € | 10 | 5 giorni | 4 | - | - | -15 | ||
3.60 € | 10 | 5 giorni | 6 | - | - | -15 | ||
7.10 € | 10 | 5 giorni | 6 | - | - | -15 | ||
5.42 € | 10 | 5 giorni | 6 | - | - | -15 | ||
6.62 € | 10 | 5 giorni | 6 | - | - | -15 | ||
7.33 € | 10 | 5 giorni | 8 | - | - | -15 | ||
5.42 € | 10 | 5 giorni | 8 | - | - | -15 | ||
7.33 € | 10 | 5 giorni | 8 | - | - | -15 | ||
7.00 € | 10 | 5 giorni | 10 | - | - | -15 | ||
10.28 € | 10 | 5 giorni | 12 | - | - | -15 | ||
12.23 € | 10 | 5 giorni | 12 | - | - | -15 | ||
25.47 € | 10 | 5 giorni | 4 | - | M5 | -15 | ||
26.70 € | 1 | 5 giorni | 4 | - | G1/8 | -15 | ||
25.47 € | 10 | 5 giorni | 6 | - | M5 | -15 | ||
28.35 € | 10 | 5 giorni | 6 | - | G1/8 | -15 | ||
30.68 € | 1 | 5 giorni | 6 | - | G1/4 | -15 | ||
28.97 € | 10 | 5 giorni | 8 | - | G1/8 | -15 | ||
21.18 € | 10 | 5 giorni | 8 | - | G1/4 | -15 | ||
23.28 € | 10 | 5 giorni | 10 | - | G1/4 | -15 | ||
4.35 € | 10 | 5 giorni | 4 | Ottone placcato in nichel | - | - | ||
4.35 € | 10 | 5 giorni | 6 | Ottone placcato in nichel | - | - | ||
4.70 € | 10 | 5 giorni | 8 | Ottone placcato in nichel | - | - | ||
4.70 € | 10 | 5 giorni | 6 | Ottone placcato in nichel | - | - | ||
5.63 € | 10 | 5 giorni | 10 | Ottone placcato in nichel | - | - | ||
8.48 € | 10 | 5 giorni | 12 | Ottone placcato in nichel | - | - | ||
6.43 € | 10 | 5 giorni | 4 | - | - | -15 | ||
6.67 € | 10 | 5 giorni | 6 | - | - | -15 | ||
5.22 € | 10 | 5 giorni | 8 | - | - | -15 | ||
7.70 € | 10 | 5 giorni | 6 | - | - | -15 | ||
9.03 € | 10 | 5 giorni | 10 | - | - | -15 | ||
9.97 € | 10 | 5 giorni | 12 | - | - | -15 | ||
6.67 € | 10 | 5 giorni | 4 | Ottone placcato in nichel | - | - | ||
6.12 € | 10 | 5 giorni | 6 | Ottone placcato in nichel | - | - | ||
4.50 € | 10 | 5 giorni | 8 | Ottone placcato in nichel | - | - | ||
6.67 € | 10 | 5 giorni | 6 | Ottone placcato in nichel | - | - | ||
8.25 € | 10 | 5 giorni | 10 | Ottone placcato in nichel | - | - | ||
8.48 € | 10 | 5 giorni | 8 | Ottone placcato in nichel | - | - | ||
8.25 € | 10 | 5 giorni | 8 | Ottone placcato in nichel | - | - | ||
11.45 € | 10 | 5 giorni | 12 | Ottone placcato in nichel | - | - | ||
9.03 € | 10 | 5 giorni | 6 | Ottone placcato in nichel | - | - | ||
9.97 € | 10 | 5 giorni | 8 | Ottone placcato in nichel | - | - | ||
14.02 € | 10 | 5 giorni | 10 | Ottone placcato in nichel | - | - | ||
21.50 € | 10 | 5 giorni | 12 | Ottone placcato in nichel | - | - | ||
2.53 € | 1 | 5 giorni | 4 | Ottone placcato in nichel | R1/8 | - | ||
2.53 € | 1 | 5 giorni | 6 | Ottone placcato in nichel | R1/8 | - | ||
3.23 € | 1 | 5 giorni | 6 | Ottone placcato in nichel | R1/4 | - | ||
3.63 € | 10 | 5 giorni | 6 | Ottone placcato in nichel | R3/8 | - | ||
3.23 € | 1 | 5 giorni | 8 | Ottone placcato in nichel | R1/8 | - | ||
2.05 € | 10 | 5 giorni | 8 | Ottone placcato in nichel | R1/4 | - | ||
3.63 € | 1 | 5 giorni | 8 | Ottone placcato in nichel | R3/8 | - | ||
5.42 € | 10 | 5 giorni | 8 | Ottone placcato in nichel | R1/2 | - | ||
3.43 € | 10 | 5 giorni | 10 | Ottone placcato in nichel | R1/8 | - | ||
3.43 € | 1 | 5 giorni | 10 | Ottone placcato in nichel | R1/4 | - | ||
3.93 € | 10 | 5 giorni | 10 | Ottone placcato in nichel | R3/8 | - | ||
5.42 € | 10 | 5 giorni | 10 | Ottone placcato in nichel | R1/2 | - | ||
4.90 € | 10 | 5 giorni | 12 | Ottone placcato in nichel | R3/8 | - | ||
6.43 € | 10 | 5 giorni | 12 | Ottone placcato in nichel | R1/2 | - | ||
4.70 € | 10 | 5 giorni | 4 | Ottone placcato in nichel | R1/8 | - | ||
2.42 € | 10 | 5 giorni | 6 | Ottone placcato in nichel | R1/8 | - |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | -18 - 70 | Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) | -0.9 - 10 | di lavoro | Ottone placcato in nichel |
---|---|---|---|---|---|
Gamma | 24 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza del tubo O/D(mm)
Corpo
Con filettatura
Pressione d’esercizio minima(Barra)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali