Adattatori BSPT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C0Q510418
C0Q510428
C0Q510438
C0Q510618
C0Q510628
C0Q510638
C0Q510648
C0Q510818
C0Q510828
C0Q510838
C0Q510848
C0Q511028
C0Q511038
C0Q511228
C0Q511238
C0Q511248
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza del tubo O/D
(mm)

6.67 €

5 5 giorni 4

7.03 €

5 5 giorni 4

9.28 €

5 5 giorni 4

7.12 €

1 5 giorni 6

7.50 €

5 5 giorni 6

9.37 €

5 5 giorni 6

12.03 €

1 5 giorni 6

7.30 €

5 5 giorni 8

8.17 €

5 5 giorni 8

9.28 €

5 5 giorni 8

12.10 €

1 5 giorni 8

8.62 €

5 5 giorni 10

9.58 €

5 5 giorni 10

10.70 €

1 5 giorni 12

13.52 €

1 5 giorni 12

16.03 €

1 5 giorni 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) 0 - 60 Pressione d’esercizio massima(Barra) 10 Corpo Plastica PBT
Tipo filettatura BSPT Serie Pneufit C

Supporto tecnico