Banjo con porta superiore parallela

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C0D510405
C0D510605
C0E510418
C0E510618
C0E510818
C0F510428
C0F510628
C0F510828
C0F511028
C0G510638
C0G510838
C0G511038
C0G511238
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza del tubo O/D
(mm)
Con filettatura

3.07 €

10 5 giorni 4M5

3.30 €

10 5 giorni 6M5

3.80 €

10 5 giorni 4R1/8

3.98 €

10 5 giorni 6R1/8

4.12 €

10 5 giorni 8R1/8

4.12 €

10 5 giorni 4R1/4

4.30 €

10 5 giorni 6R1/4

4.50 €

10 5 giorni 8R1/4

4.90 €

5 5 giorni 10R1/4

4.90 €

5 5 giorni 6R3/8

6.30 €

5 5 giorni 8R3/8

6.88 €

5 5 giorni 10R3/8

7.00 €

5 5 giorni 12R3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) 0 - 60 Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) -0.9 - 10 Corpo Plastica PBT
Tipo filettatura ISO rc Serie Pneufit C

Supporto tecnico