Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C0KB00405 |
C0KB00418 |
C0KB00428 |
C0KB00605 |
C0KB00618 |
C0KB00628 |
C0KB00638 |
C0KB00818 |
C0KB00828 |
C0KB00838 |
C0KB00848 |
C0KB01028 |
C0KB01038 |
C0KB01048 |
C0KB01228 |
C0KB01238 |
C0KB01248 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza del tubo O/D (mm) | Con filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.00 € | 10 | 5 giorni | 4 | M5 | ||
6.88 € | 10 | 5 giorni | 4 | G1/8 | ||
7.73 € | 1 | 5 giorni | 4 | G1/4 | ||
5.70 € | 10 | 5 giorni | 6 | M5 | ||
9.58 € | 1 | 5 giorni | 6 | G1/8 | ||
9.80 € | 10 | 5 giorni | 6 | G1/4 | ||
12.10 € | 5 | 5 giorni | 6 | G3/8 | ||
11.97 € | 5 | 5 giorni | 8 | G1/8 | ||
12.03 € | 10 | 5 giorni | 8 | G1/4 | ||
17.00 € | 1 | 5 giorni | 8 | G3/8 | ||
18.50 € | 1 | 5 giorni | 8 | G1/2 | ||
14.63 € | 5 | 5 giorni | 10 | G1/4 | ||
18.05 € | 5 | 5 giorni | 10 | G3/8 | ||
20.43 € | 5 | 5 giorni | 10 | G1/2 | ||
20.95 € | 5 | 5 giorni | 12 | G1/4 | ||
21.17 € | 5 | 5 giorni | 12 | G3/8 | ||
24.22 € | 5 | 5 giorni | 12 | G1/2 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | 0 - 60 | Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) | -0.9 - 10 | Corpo | Plastica PBT |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | ISO rc | Serie | Pneufit C |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza del tubo O/D(mm)
Con filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali