Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C0A510405 |
C0A510418 |
C0A510428 |
C0A510605 |
C0A510618 |
C0A510628 |
C0A510638 |
C0A510818 |
C0A510828 |
C0A510838 |
C0A510848 |
C0A511028 |
C0A511038 |
C0A511048 |
C0A511238 |
C0A511248 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza del tubo O/D (mm) | Con filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.03 € | 10 | 5 giorni | 4 | G1/8 | ||
3.33 € | 1 | 5 giorni | 4 | G1/4 | ||
3.65 € | 10 | 5 giorni | 4 | M5 | ||
3.43 € | 10 | 5 giorni | 6 | M5 | ||
3.33 € | 10 | 5 giorni | 6 | G1/8 | ||
3.73 € | 10 | 5 giorni | 6 | G3/8 | ||
4.57 € | 5 | 5 giorni | 6 | G3/8 | ||
3.85 € | 10 | 5 giorni | 8 | G1/4 | ||
4.15 € | 10 | 5 giorni | 8 | G1/4 | ||
5.17 € | 5 | 5 giorni | 8 | G3/8 | ||
6.28 € | 5 | 5 giorni | 8 | G1/4 | ||
5.07 € | 5 | 5 giorni | 10 | G3/8 | ||
5.37 € | 5 | 5 giorni | 10 | G1/2 | ||
6.68 € | 5 | 5 giorni | 10 | G3/8 | ||
6.48 € | 5 | 5 giorni | 12 | G1/2 | ||
6.80 € | 1 | 5 giorni | 12 | G1/2 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | 0 - 60 | Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) | -0.9 - 10 | Corpo | Plastica PBT |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | ISO rc | Serie | Pneufit C |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza del tubo O/D(mm)
Con filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali