Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C0B700418 |
C0B700428 |
C0B700438 |
C0B700448 |
C0B700618 |
C0B700628 |
C0B700648 |
C0B700818 |
C0B700828 |
C0B700838 |
C0B700848 |
C0B701018 |
C0B701028 |
C0B701038 |
C0B701048 |
C0B701228 |
C0B701238 |
C0B701248 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza del tubo O/D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
7.57 € | 5 | 5 giorni | 4 | ||
8.02 € | 5 | 5 giorni | 4 | ||
12.23 € | 1 | 5 giorni | 4 | ||
15.15 € | 1 | 5 giorni | 4 | ||
8.02 € | 5 | 5 giorni | 6 | ||
8.45 € | 1 | 5 giorni | 6 | ||
15.52 € | 1 | 5 giorni | 6 | ||
8.45 € | 1 | 5 giorni | 8 | ||
9.47 € | 1 | 5 giorni | 8 | ||
9.62 € | 1 | 5 giorni | 8 | ||
15.87 € | 1 | 5 giorni | 8 | ||
11.15 € | 1 | 5 giorni | 10 | ||
10.48 € | 1 | 5 giorni | 10 | ||
10.85 € | 1 | 5 giorni | 10 | ||
12.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | ||
11.73 € | 1 | 5 giorni | 12 | ||
11.95 € | 1 | 5 giorni | 12 | ||
13.40 € | 1 | 5 giorni | 12 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | 0 - 60 | Pressione d’esercizio massima(Barra) | 10 | Corpo | Plastica PBT |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | BSPP | Serie | Pneufit C |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza del tubo O/D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali