Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza del tubo O/D (mm) | Con filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.98 € | 10 | 5 giorni | 3 | M5 | ||
5.98 € | 10 | 5 giorni | 4 | M5 | ||
8.62 € | 10 | 5 giorni | 4 | G1/8 | ||
9.28 € | 10 | 5 giorni | 4 | G1/4 | ||
5.70 € | 10 | 5 giorni | 6 | M5 | ||
9.65 € | 1 | 5 giorni | 6 | G1/8 | ||
9.95 € | 1 | 5 giorni | 6 | G1/4 | ||
16.27 € | 5 | 5 giorni | 6 | G3/8 | ||
10.77 € | 1 | 5 giorni | 8 | G1/8 | ||
10.77 € | 1 | 5 giorni | 8 | G1/4 | ||
15.08 € | 5 | 5 giorni | 8 | G3/8 | ||
16.93 € | 5 | 5 giorni | 8 | G1/2 | ||
13.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | G1/4 | ||
16.12 € | 5 | 5 giorni | 10 | G3/8 | ||
18.63 € | 5 | 5 giorni | 10 | G1/2 | ||
19.23 € | 1 | 5 giorni | 12 | G1/4 | ||
19.53 € | 5 | 5 giorni | 12 | G3/8 | ||
19.75 € | 1 | 5 giorni | 12 | G1/2 | ||
9.83 € | 10 | 5 giorni | 4 | R1/8 | ||
11.53 € | 5 | 5 giorni | 4 | R1/4 | ||
11.53 € | 1 | 5 giorni | 6 | R1/8 | ||
11.53 € | 10 | 5 giorni | 6 | R1/4 | ||
16.58 € | 5 | 5 giorni | 6 | R3/8 | ||
9.92 € | 1 | 5 giorni | 8 | R1/8 | ||
11.63 € | 10 | 5 giorni | 8 | R1/4 | ||
16.58 € | 5 | 5 giorni | 8 | R3/8 | ||
21.55 € | 1 | 5 giorni | 8 | R1/2 | ||
11.83 € | 5 | 5 giorni | 10 | R1/4 | ||
16.80 € | 5 | 5 giorni | 10 | R3/8 | ||
21.87 € | 5 | 5 giorni | 10 | R1/2 | ||
14.67 € | 5 | 5 giorni | 12 | R1/4 | ||
16.90 € | 5 | 5 giorni | 12 | R3/8 | ||
21.97 € | 1 | 5 giorni | 12 | R1/2 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | 0 - 60 | Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) | -0.9 - 10 | Corpo | Plastica PBT |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | ISO rc | Serie | Pneufit C |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza del tubo O/D(mm)
Con filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali