Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C01240418 |
C01240618 |
C01240628 |
C01240828 |
C01240838 |
C01241028 |
C01241038 |
C01241048 |
C01241228 |
C01241238 |
C01241248 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza del tubo O/D (mm) | Con filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.17 € | 10 | 5 giorni | 4 | R1/8 | ||
5.27 € | 1 | 5 giorni | 6 | R1/8 | ||
5.93 € | 10 | 5 giorni | 6 | R1/4 | ||
6.08 € | 10 | 5 giorni | 8 | R1/4 | ||
7.35 € | 10 | 5 giorni | 8 | R3/8 | ||
7.40 € | 10 | 5 giorni | 10 | R1/4 | ||
7.60 € | 10 | 5 giorni | 10 | R3/8 | ||
8.42 € | 10 | 5 giorni | 10 | R1/2 | ||
9.93 € | 5 | 5 giorni | 12 | R1/4 | ||
9.93 € | 5 | 5 giorni | 12 | R3/8 | ||
10.93 € | 5 | 5 giorni | 12 | R1/2 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | 0 - 60 | Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) | -0.9 - 10 | Corpo | Plastica PBT |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | ISO rc | Serie | Pneufit C |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza del tubo O/D(mm)
Con filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali