Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S01250418 |
S01250428 |
S01250618 |
S01250628 |
S01250818 |
S01250828 |
S01251028 |
S01251038 |
S01251238 |
S01251248 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza del tubo O/D (mm) | Con filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.71 € | 1 | 5 giorni | 4 | R1/8 | ||
14.84 € | 1 | 5 giorni | 4 | R1/4 | ||
12.48 € | 1 | 5 giorni | 6 | R1/8 | ||
13.30 € | 1 | 5 giorni | 6 | R1/4 | ||
15.42 € | 1 | 5 giorni | 8 | R1/8 | ||
15.89 € | 1 | 5 giorni | 8 | R1/4 | ||
21.97 € | 1 | 5 giorni | 10 | R1/4 | ||
25.29 € | 1 | 5 giorni | 10 | R3/8 | ||
33.58 € | 1 | 5 giorni | 12 | R3/8 | ||
35.98 € | 1 | 5 giorni | 12 | R1/2 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | -15 - 225 | Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) | -0.9 - 15 | Corpo | acciaio inossidabile (1.4404/316) |
---|---|---|---|---|---|
Serie | Pneufit S |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza del tubo O/D(mm)
Con filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali