Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RA/193025/M/10 |
RA/193025/MX/10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Gamma di pressioni d’esercizio (Barra) | Gamma | Gamma di pressioni d’esercizio (psi) | Lunghezza diametro cilindro (mm) | Tipo filettatura | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Coperchi terminali | Serie | Standard | Elastomeri | Smorzamento | Pressione d’esercizio minima (Barra) | Funzionamento | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/193000/M | - | 25 | BSPP | - | Alluminio pressofuso | - | ISO 21287 | Gomma nitrilica | Ammortizzazione tampone | 2 | Ad azione singola | M5 | ||
88.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | -5 - 80 | 2 - 10 | RA/193000/M | - | 25 | BSPP | - | Alluminio pressofuso | - | ISO 21287 | Gomma nitrilica | Ammortizzazione tampone | 2 | Ad azione singola | M5 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Gamma di pressioni d’esercizio(psi)
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit)
Serie
Corsa: L(mm)
Gamma di pressioni d’esercizio(Barra)
Gamma
Lunghezza diametro cilindro(mm)
Tipo filettatura
Coperchi terminali
Standard
Elastomeri
Smorzamento
Pressione d’esercizio minima(Barra)
Funzionamento
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali