Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RA/801100/M/80
Codice componente
|
---|
RA/801100/M/80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Gamma di pressioni d’esercizio (Barra) | Gamma | Gamma di pressioni d’esercizio (psi) | Lunghezza diametro cilindro (mm) | Tipo filettatura | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Coperchi terminali | Serie | Standard | Elastomeri | Smorzamento | Pressione d’esercizio minima (Barra) | Funzionamento | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412.52 € | 1 | 5 giorni | 80 | -20 - 80 | 2 - 10 | RA/801000/M | 29 - 145 | 100 | - | -4 - 176 | Alluminio pressofuso | ISOLine | ISO 15552 | - | Sistema di ammortizzazione adattivo (ACS) | - | Ad azione singola | G1/2 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cilindri ad azione singola, il codice articolo è il seguente: RA/801100/M/80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RA/801100/M/80.
Configura
Proprietà di base
Tipo filettatura
Elastomeri
Pressione d’esercizio minima(Barra)
Corsa: L(mm)
Gamma di pressioni d’esercizio(Barra)
Gamma
Gamma di pressioni d’esercizio(psi)
Lunghezza diametro cilindro(mm)
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit)
Coperchi terminali
Serie
Standard
Smorzamento
Funzionamento
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PRA/181040/M/100 |
PRA/181040/M/25 |
PRA/181040/M/50 |
RA/803032/M/100 |
RA/803032/M/25 |
RA/803032/M/50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Gamma di pressioni d’esercizio (Barra) | Gamma | Gamma di pressioni d’esercizio (psi) | Lunghezza diametro cilindro (mm) | Tipo filettatura | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Coperchi terminali | Serie | Standard | Elastomeri | Smorzamento | Pressione d’esercizio minima (Barra) | Funzionamento | Misura porta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 100 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/181000/M | - | 40 | BSPP | - | Alluminio pressofuso | - | VDMA 24 562 | Gomma nitrilica | Ammortizzazione regolabile | - | Ad azione singola | G1/4 | ||
- | 1 | 5 giorni | 25 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/181000/M | - | 40 | BSPP | - | Alluminio pressofuso | - | VDMA 24 562 | Gomma nitrilica | Ammortizzazione regolabile | - | Ad azione singola | G1/4 | ||
- | 1 | 5 giorni | - | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/181000/M | - | 40 | BSPP | - | Alluminio pressofuso | - | VDMA 24 562 | Gomma nitrilica | Ammortizzazione regolabile | - | Ad azione singola | G1/4 | ||
- | 1 | 5 giorni | 100 | -20 - 80 | 2 - 10 | RA/803000/M | 29 - 145 | 32 | - | -4 - 176 | Alluminio pressofuso | ISOLine | ISO 15552 | - | Ammortizzazione regolabile | - | Ad azione singola | G1/8 | ||
147.43 € | 1 | 5 giorni | 25 | -20 - 80 | 2 - 10 | RA/803000/M | 29 - 145 | 32 | - | -4 - 176 | Alluminio pressofuso | ISOLine | ISO 15552 | - | Ammortizzazione regolabile | - | Ad azione singola | G1/8 | ||
149.12 € | 1 | 5 giorni | - | -20 - 80 | 2 - 10 | RA/803000/M | 29 - 145 | 32 | - | -4 - 176 | Alluminio pressofuso | ISOLine | ISO 15552 | - | Ammortizzazione regolabile | - | Ad azione singola | G1/8 |