Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R72M-2GK-RFN |
R72M-2GK-RMN |
R72M-3GK-RMN |
R74M-4GK-RMN |
R74M-6GK-RMN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Intervallo di regolazione della pressione di uscita (Barra) | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Flusso (scfm) | Flusso (dm3/(s.bar)) | Tipo filettatura | Pressione di ingresso massima (Barra) | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.11 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 4 | R72M | -34 - 65 | 83 | 33 | ISO G parallelo | - | -30 - 150 | G1/4 | ||
79.23 € | 1 | 5 giorni | - | R72M | -34 - 65 | 83 | 33 | ISO G parallelo | - | -30 - 150 | G1/4 | ||
79.23 € | 1 | 5 giorni | - | R72M | -34 - 65 | 83 | 39 | ISO G parallelo | - | -30 - 150 | - | ||
156.94 € | 1 | 5 giorni | - | R74M | -34 - 80 | - | 105 | - | 20 | -30 - 175 | - | ||
203.41 € | 1 | 5 giorni | - | R74M | -34 - 80 | - | 105 | - | 20 | -30 - 175 | - |
Loading...
Pressione di ingresso massima(psi) | 290 | Serie | Excelon |
---|
Configura
Proprietà di base
Intervallo di regolazione della pressione di uscita(Barra)
Gamma
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Flusso(scfm)
Flusso(dm3/(s.bar))
Tipo filettatura
Pressione di ingresso massima(Barra)
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit)
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali