Filtro/regolatore serie B07

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B07-101-A1KG
B07-101-A3EG
B07-101-A3KG
B07-101-M1KG
B07-101-M3KG
B07-201-A1EA
B07-201-A1KG
B07-201-A3KG
B07-201-M1KG
B07-201-M3KG
B07-233-A1KG
B07-233-A3KG
B07-233-M1KG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Intervallo di regolazione della pressione di uscita
(Barra)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Flusso
(dm3/(s.bar))
Vaschetta Tipo filettatura Pressione di ingresso massima
(Barra)
Gamma di temperature di esercizio
(Fahrenheit)
Con scarico Misura porta

66.93 €

1 5 giorni 0.3 - 7-34 - 5062Policarbonato-10-30 - 125Scarico automaticoG1/8

66.93 €

1 5 giorni 0.3 - 3.5-34 - 506.2Policarbonato-10-30 - 125Scarico automaticoG1/8

66.93 €

1 5 giorni 0.3 - 7-34 - 506.2Policarbonato-10-30 - 125Scarico automaticoG1/8

56.92 €

1 5 giorni 0.3 - 7-34 - 5062Policarbonato-10-30 - 125ManualeG1/8

54.92 €

1 5 giorni 0.3 - 7-34 - 506.2Policarbonato-10-30 - 125ManualeG1/8

71.50 €

1 41 giorni 0.3 - 3.5-34 - 506.5Plastica-10-30 - 125Scarico automatico1/4" PTF

66.93 €

1 5 giorni 0.3 - 7-34 - 506.5Policarbonato-10-30 - 125Scarico automaticoG1/4

66.93 €

1 5 giorni 0.3 - 7-34 - 506.5Policarbonato-10-30 - 125Scarico automaticoG1/4

56.92 €

1 5 giorni 0.3 - 7-34 - 506.5Policarbonato-10-30 - 125ManualeG1/4

54.92 €

1 5 giorni 0.3 - 7-34 - 506.5Policarbonato-10-30 - 125ManualeG1/4

90.48 €

1 5 giorni 0.3 - 7-34 - 656.5Policarbonato-17-30 - 150Scarico automaticoG1/4

90.48 €

1 5 giorni 0.3 - 7-34 - 656.5PolicarbonatoBSPP17-30 - 125Scarico automaticoG1/4

81.73 €

1 5 giorni 0.3 - 7-34 - 656.5ZincoISO G parallelo17-30 - 150ManualeG1/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cuffia Resina acetalica Gamma B07 Elemento filtro Polipropilene sinterizzato
Corpo Zinco Elastomeri Gomma nitrilica

Supporto tecnico