Attuatori a doppia azione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M/60280/90
M/60280/180
M/60281/90
M/60281/180
M/60281/IE
M/60282/90
M/60282/180
M/60282/IE
M/60283/90
M/60283/180
M/60283/IE
M/60284/90
M/60284/180
M/60284/270
M/60284/IE
M/60284/TE
M/60284/TI/90
M/60285/90
M/60285/180
M/60285/270
M/60285/TI/90
M/60286/90
M/60286/180
M/60286/270
M/60286/TI/90
M/60287/90
M/60287/180
M/60287/270
M/60287/TI/90
M/60288/90
M/60288/180
M/60288/270
M/60288/TI/90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di pressioni d’esercizio
(Barra)
Gamma Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Tipo filettatura Pressione d’esercizio minima
(Barra)
Misura porta

257.19 €

1 5 giorni 3 - 7M/602805 - 60--M5

257.19 €

1 5 giorni 3 - 7M/602805 - 60--M5

279.14 €

1 5 giorni 3 - 7M/602805 - 60--M5

279.14 €

1 5 giorni 3 - 7M/602805 - 60--M5

442.23 €

1 5 giorni 3 - 7M/602805 - 60--M5

341.50 €

1 5 giorni 3 - 7M/602805 - 60--M5

341.50 €

1 5 giorni 3 - 7M/602805 - 60--M5

476.26 €

1 5 giorni 3 - 7M/602805 - 60--M5

553.32 €

1 5 giorni 3 - 7M/602805 - 60--M5

553.32 €

1 5 giorni 3 - 7M/602805 - 60--M5

866.23 €

1 5 giorni 3 - 7M/602805 - 60--M5

547.80 €

1 5 giorni 2 - 10M/602805 - 60--G1/8

547.80 €

1 5 giorni 2 - 10M/602805 - 60--G1/8

547.80 €

1 5 giorni 2 - 10M/602805 - 60--G1/8

1,085.42 €

1 5 giorni 2 - 10M/602805 - 60--G1/8

1,236.80 €

1 5 giorni 2 - 10M/602805 - 60--G1/8

622.56 €

1 5 giorni 2 - 10M/602805 - 60--G1/8

620.25 €

1 5 giorni 2 - 10M/60285---G1/8

620.25 €

1 5 giorni 2 - 10M/60285-BSPP2G1/8

620.25 €

1 5 giorni 2 - 10M/60285-BSPP-G1/8

795.61 €

1 5 giorni 2 - 10M/60285-BSPP-G1/8

913.75 €

1 5 giorni 2 - 10M/60285-BSPP2G1/4

913.75 €

1 5 giorni 2 - 10M/60285-BSPP2G1/4

913.75 €

1 5 giorni 2 - 10M/60285-BSPP2G1/4

1,127.89 €

1 5 giorni 2 - 10M/60285-BSPP2G1/4

1,462.00 €

1 5 giorni 2 - 10M/60285-BSPP2G3/8

1,462.00 €

1 5 giorni 2 - 10M/60285-BSPP2G3/8

1,462.00 €

1 5 giorni 2 - 10M/60285-BSPP2G3/8

1,852.43 €

1 5 giorni 2 - 10M/60285-BSPP2G3/8

2,369.30 €

1 5 giorni 2 - 10M/60285-BSPP2G1/2

2,369.30 €

1 5 giorni 2 - 10M/60285-BSPP2G1/2

2,369.30 €

1 5 giorni 2 - 10M/60285-BSPP2G1/2

2,737.57 €

1 5 giorni 2 - 10M/60285-BSPP2G1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiali Acciaio Smorzamento Ammortizzazione tampone Funzionamento Doppia azione

Supporto tecnico