Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BL73-305G
Codice componente
|
---|
BL73-305G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Intervallo di regolazione della pressione di uscita (Barra) | Cuffia | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Pressione di ingresso massima (psi) | Elemento filtro | Corpo | Vaschetta | Tipo filettatura | Pressione di ingresso massima (Barra) | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Serie | Con scarico | Elastomeri | Gamma pressione (Barra) | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
912.56 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | Alluminio | BL73 | -20 - 50 | - | Polipropilene sinterizzato | Alluminio | Policarbonato | - | 10 | 0 - 175 | Excelon | Scarico automatico | Neoprene | - | G3/8 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Unità combinata (FRL), il codice articolo è il seguente: BL73-305G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BL73-305G.
Configura
Proprietà di base
Pressione di ingresso massima(psi)
Tipo filettatura
Gamma pressione(Barra)
Intervallo di regolazione della pressione di uscita(Barra)
Cuffia
Gamma
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Elemento filtro
Corpo
Vaschetta
Pressione di ingresso massima(Barra)
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit)
Serie
Con scarico
Elastomeri
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BL68-825 |
BL72-205GA |
BL72-225G |
BL73-325G |
BL73-327G |
BL74-405G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Intervallo di regolazione della pressione di uscita (Barra) | Cuffia | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Pressione di ingresso massima (psi) | Elemento filtro | Corpo | Vaschetta | Tipo filettatura | Pressione di ingresso massima (Barra) | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Serie | Con scarico | Elastomeri | Gamma pressione (Barra) | Misura porta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
632.65 € | 1 | 5 giorni | 0.4 - 8 | Alluminio | BL68 | -20 - 80 | - | Polipropilene sinterizzato | Alluminio | Alluminio | - | 17 | - | Olympian Plus | Manuale | Gomma sintetica | - | G1 | ||
460.76 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | Resina acetalica | BL72 | -20 - 50 | - | Polipropilene sinterizzato | Zinco | Policarbonato | ISO G | 10 | 0 - 125 | Excelon | Scarico automatico | Gomma nitrilica | 0.3 - 10 | G1/4 | ||
355.60 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | Resina acetalica | BL72 | -20 - 50 | - | Polipropilene sinterizzato | Zinco | Policarbonato | ISO G | 10 | 0 - 125 | Excelon | Manuale | Gomma nitrilica | 0.3 - 10 | G1/4 | ||
777.14 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | Alluminio | BL73 | -20 - 50 | - | Polipropilene sinterizzato | Alluminio | Policarbonato | - | 10 | 0 - 175 | Excelon | Manuale | Neoprene | - | G3/8 | ||
650.11 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | Alluminio | BL73 | -20 - 50 | - | Polipropilene sinterizzato | Alluminio | Policarbonato | - | 10 | 0 - 175 | Excelon | Manuale | Neoprene | - | G3/8 | ||
690.86 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | Alluminio | BL74 | -20 - 50 | 150 | Polipropilene sinterizzato | Alluminio | Policarbonato con protezione vaschetta in metallo | - | 10 | 0 - 150 | Excelon | Scarico automatico | Neoprene | 0.3 - 10 | G1/2 |