Codice articolo del costruttore: 421002400
Marca: NORGREN
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: 5 giorni
Collegamento elettrico: -
Tensione: 24 V DC
Codice bobina: 4210
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
421002400
Classe di protezione | IP66 |
---|
Si trova sulla pagina di Bobine solenoidi, il codice articolo è il seguente: 421002400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 421002400.
Configura
Proprietà di base
Collegamento elettrico
Tensione
Codice bobina
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
421123050 |
422002400 |
422123050 |
423002400 |
423123050 |
428002400 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Collegamento elettrico | Tensione | Codice bobina |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | - | 230 V AC 40/60 Hz | 4211 | ||
- | 1 | 5 giorni | - | 24 V DC | 4220 | ||
- | 1 | 5 giorni | M20 x 1.5 | 230 V AC 50/60 Hz | 4221 | ||
- | 1 | 5 giorni | - | 24 V DC | 4230 | ||
- | 1 | 5 giorni | M20 x 1.5 | 230 V AC 50/60 Hz | 4231 | ||
- | 1 | 5 giorni | M20 x 1.5 | 24 V DC | 4280 |