Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
300.1-45-B5-CR
Codice componente
|
---|
300.1-45-B5-CR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura di collegamento d1 | Foro d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | t | Lunghezza impugnatura l1 | Colore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.44 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | B 5 | 10 | 13 | 24.5 | 4 | 34 | 3.5 | 8 | 45 | CR | 29.0 |
Loading...
RoHS | Ja |
---|
Si trova sulla pagina di Leve manuali regolabili piatte, zinco a pressofusione, boccola in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 300.1-45-B5-CR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 300.1-45-B5-CR.
Configura
Proprietà di base
Filettatura di collegamento d1
Foro d2
d3
d4
h1
h2
h3
h4
t
Lunghezza impugnatura l1
Colore
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
300.1-108-M16-CR |
300.1-22-M3-CR |
300.1-22-M3-OS |
300.1-45-B6-CR |
300.1-45-M4-CR |
300.1-45-M4-RH |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura di collegamento d1 | Foro d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | t | Lunghezza impugnatura l1 | Colore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.26 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | M 16 | - | 23 | 30 | 50.5 | 12 | 75 | 5 | 22 | 108 | CR | 282.0 | |
14.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 3 | - | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | 5 | 22 | CR | 13.0 | |
7.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 3 | - | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | 5 | 22 | OS | 13.0 | |
17.44 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | B 6 | 10 | 13 | 24.5 | 4 | 34 | 3.5 | 8 | 45 | CR | 29.0 | |
17.44 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | M 4 | - | 10 | 13 | 24.5 | 4 | 34 | 3.5 | 8 | 45 | CR | 35.0 | |
7.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 4 | - | 10 | 13 | 24.5 | 4 | 34 | 3.5 | 8 | 45 | RH | 34.0 |