Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
300.1-92-M10-CR
Codice componente
|
---|
300.1-92-M10-CR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura di collegamento d1 | Foro d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | t | Lunghezza impugnatura l1 | Colore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.96 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | M 10 | - | 19 | 24 | 43 | 11 | 64 | 4 | 17 | 92 | CR | 169.0 |
Loading...
RoHS | Ja |
---|
Configura
Proprietà di base
Foro d2
Filettatura di collegamento d1
d3
d4
h1
h2
h3
h4
t
Lunghezza impugnatura l1
Colore
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali