Leve manuali regolabili in acciaio inox, boccola filettata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
305-63-M6-PL-H
305-63-M8-PL-H
305-78-M8-PL-H
305-78-M10-PL-H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura di collegamento d1 d2 d3 d4 h1 h2 h3 h4 t Lunghezza impugnatura l1 Peso
(g)

62.26 €

1 Disponibile 7 giorni M 61414.81943.816.360.12.51063104.0

62.26 €

1 Disponibile 7 giorni M 81818.81945.818.362.12.51263108.0

69.82 €

1 Disponibile 7 giorni M 81818.82449.316.569.331278194.0

69.82 €

1 Disponibile 7 giorni M 102222.82451.318.571.331578189.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finitura PL. lucidato (Ra < 0,8 µm) RoHS Ja Materiale (anello di tenuta) H. H-NBR

Supporto tecnico