Leve manuali regolabili piatte, zinco a pressofusione, boccola in acciaio (GN 302)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
302-22-B4-OS
302-22-B4-RS
302-22-B4-SR
302-22-B4-SW
302-22-B5-OS
302-22-B5-RS
302-22-B5-SR
302-22-B5-SW
302-22-M3-OS
302-22-M3-RS
302-22-M3-SR
302-22-M3-SW
302-22-M4-OS
302-22-M4-RS
302-22-M4-SR
302-22-M4-SW
302-22-M5-OS
302-22-M5-RS
302-22-M5-SR
302-22-M5-SW
302-63-B8-SR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura di collegamento d1 Foro di accoppiamento d2 d3 d4 h1 h2 h3 h4 t Lunghezza impugnatura l1 Colore Peso
(g)

6.12 €

1 Disponibile 7 giorni -B 4810.518.5216.53522OS12.0

6.12 €

1 Disponibile 7 giorni -B 4810.518.5216.53522RS12.0

6.12 €

1 Disponibile 7 giorni -B 4810.518.5216.53522SR12.0

6.12 €

1 Disponibile 7 giorni -B 4810.518.5216.53522SW12.0

6.12 €

1 Disponibile 7 giorni -B 5810.518.5216.53522OS12.0

6.12 €

1 Disponibile 7 giorni -B 5810.518.5216.53522RS12.0

6.12 €

1 Disponibile 7 giorni -B 5810.518.5216.53522SR12.0

6.12 €

1 Disponibile 7 giorni -B 5810.518.5216.53522SW12.0

6.12 €

1 Disponibile 7 giorni M 3-810.518.5216.53522OS13.0

6.12 €

1 Disponibile 7 giorni M 3-810.518.5216.53522RS13.0

6.12 €

1 Disponibile 7 giorni M 3-810.518.5216.53522SR13.0

6.12 €

1 Disponibile 7 giorni M 3-810.518.5216.53522SW13.0

6.12 €

1 Disponibile 7 giorni M 4-810.518.5216.53522OS12.0

6.12 €

1 Disponibile 7 giorni M 4-810.518.5216.53522RS12.0

6.12 €

1 Disponibile 7 giorni M 4-810.518.5216.53522SR12.0

6.12 €

1 Disponibile 7 giorni M 4-810.518.5216.53522SW12.0

6.12 €

1 Disponibile 7 giorni M 5-810.518.5216.53522OS12.0

6.12 €

1 Disponibile 7 giorni M 5-810.518.5216.53522RS12.0

6.12 €

1 Disponibile 7 giorni M 5-810.518.5216.53522SR12.0

6.12 €

1 Disponibile 7 giorni M 5-810.518.5216.53522SW12.0

7.80 €

1 Disponibile 7 giorni -B 813.517.5316.528.541163SR65.0

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico