Leve manuali regolabili piatte, zinco a pressofusione, boccola in acciaio inox (GN 302.1)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
302.1-22-M3-OS
302.1-22-M3-RS
302.1-22-M3-SR
302.1-22-M3-SW
302.1-22-M4-OS
302.1-22-M4-RS
302.1-22-M4-SR
302.1-22-M4-SW
302.1-22-M5-OS
302.1-22-M5-RS
302.1-22-M5-SR
302.1-22-M5-SW
302.1-45-M4-SW
302.1-45-M6-RS
302.1-63-M6-SW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura di collegamento d1 d3 d4 h1 h2 h3 h4 t Lunghezza impugnatura l1 Colore Peso
(g)

8.36 €

1 Disponibile 7 giorni M 3810.518.5216.53522OS14.0

8.36 €

1 Disponibile 7 giorni M 3810.518.5216.53522RS14.0

8.36 €

1 Disponibile 7 giorni M 3810.518.5216.53522SR14.0

8.36 €

1 Disponibile 7 giorni M 3810.518.5216.53522SW14.0

8.36 €

1 Disponibile 7 giorni M 4810.518.5216.53522OS14.0

8.36 €

1 Disponibile 7 giorni M 4810.518.5216.53522RS14.0

8.36 €

1 Disponibile 7 giorni M 4810.518.5216.53522SR14.0

8.36 €

1 Disponibile 7 giorni M 4810.518.5216.53522SW14.0

8.36 €

1 Disponibile 7 giorni M 5810.518.5216.53522OS14.0

8.36 €

1 Disponibile 7 giorni M 5810.518.5216.53522RS14.0

8.36 €

1 Disponibile 7 giorni M 5810.518.5216.53522SR14.0

8.36 €

1 Disponibile 7 giorni M 5810.518.5216.53522SW14.0

8.98 €

1 Disponibile 7 giorni M 4101324.54223.5945SW33.0

8.98 €

1 Disponibile 7 giorni M 6101324.54223.5945RS32.0

11.50 €

1 Disponibile 7 giorni M 613.517.5316.528.541163SW74.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

RoHS Ja

Supporto tecnico