Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
303.2-78-M10-SW-G
Codice componente
|
---|
303.2-78-M10-SW-G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura di collegamento d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 | t | Pulsante di rilascio del colore | Lunghezza impugnatura l1 | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.16 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | M 10 | 16 | 21 | 37.5 | 8 | 55 | 4 | 14 | G | 78 | 82.0 |
Loading...
Colore maniglia | SW |
---|
Si trova sulla pagina di Pulsante di sblocco leve manuali regolabili, pressofusione di Zinco, boccola in acciaio zi, il codice articolo è il seguente: 303.2-78-M10-SW-G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 303.2-78-M10-SW-G.
Configura
Proprietà di base
Filettatura di collegamento d1
d2
d3
h1
h2
h3
h4
t
Pulsante di rilascio del colore
Lunghezza impugnatura l1
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
303.2-30-M5-SW-G |
303.2-30-M5-SW-O |
303.2-30-M5-SW-S |
303.2-78-M10-SW-O |
303.2-78-M10-SW-S |
303.2-78-M8-SW-G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura di collegamento d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 | t | Pulsante di rilascio del colore | Lunghezza impugnatura l1 | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.96 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | M 5 | 10 | 13 | 26.5 | 4 | 31 | 3.5 | 9 | G | 30 | 23.0 | |
8.96 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | M 5 | 10 | 13 | 26.5 | 4 | 31 | 3.5 | 9 | O | 30 | 23.0 | |
8.96 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | M 5 | 10 | 13 | 26.5 | 4 | 31 | 3.5 | 9 | S | 30 | 25.0 | |
12.16 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | M 10 | 16 | 21 | 37.5 | 8 | 55 | 4 | 14 | O | 78 | 82.0 | |
12.16 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | M 10 | 16 | 21 | 37.5 | 8 | 55 | 4 | 14 | S | 78 | 83.0 | |
12.16 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | M 8 | 16 | 21 | 37.5 | 8 | 55 | 4 | 14 | G | 78 | 107.0 |