Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1490-29-474-B5-0-NI
Codice componente
|
---|
1490-29-474-B5-0-NI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | tipo | x3 | h1 | l1 | h2 | N. identificazione | FR | FA | x2 | b | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B5. con due carrelli a rullo a camme con 5 rulli | 350. 350 | 29 | 474 | 23 | 0. senza finecorsa | 425. 425 | 175. 175 | 650. 650 | 29 | 507.00003 |
Loading...
RoHS | Ja | x1 | 158 | l2 | 92 |
---|---|---|---|---|---|
materiale | NI. Acciaio inox |
Si trova sulla pagina di Acciaio inox - sistemi di rotaia guida lineare, percorso interno, il codice articolo è il seguente: 1490-29-474-B5-0-NI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1490-29-474-B5-0-NI.
Configura
Proprietà di base
tipo
x3
h1
l1
h2
N. identificazione
FR
FA
x2
b
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1490-29-1034-A5-0-NI |
1490-29-1034-A5-1-NI |
1490-29-1034-A5-2-NI |
1490-29-474-B5-1-NI |
1490-29-474-B5-2-NI |
1490-29-554-A3-0-NI |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | tipo | x3 | h1 | l1 | h2 | N. identificazione | FR | FA | x2 | b | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.14 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | A5. con un carrello a rullo a camme con 5 rulli | 350. 350 | 29 | 1034 | 23 | 0. senza finecorsa | 425. 425 | 175. 175 | 650. 650 | 29 | 636.0 | |
236.54 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | A5. con un carrello a rullo a camme con 5 rulli | 350. 350 | 29 | 1034 | 23 | 1. con un finecorsa | 425. 425 | 175. 175 | 650. 650 | 29 | 666.0 | |
265.94 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | A5. con un carrello a rullo a camme con 5 rulli | 350. 350 | 29 | 1034 | 23 | 2. con due fine corsa | 425. 425 | 175. 175 | 650. 650 | 29 | 696.0 | |
323.76 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | B5. con due carrelli a rullo a camme con 5 rulli | 350. 350 | 29 | 474 | 23 | 1. con un finecorsa | 425. 425 | 175. 175 | 650. 650 | 29 | 537.0 | |
353.16 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | B5. con due carrelli a rullo a camme con 5 rulli | 350. 350 | 29 | 474 | 23 | 2. con due fine corsa | 425. 425 | 175. 175 | 650. 650 | 29 | 567.0 | |
155.98 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | A3. con un carrello a rullo a camme con 3 rulli | 350. 350 | 29 | 554 | 23 | 0. senza finecorsa | 425. 425 | 175. 175 | 650. 650 | 29 | 355.0 |