Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
249.1-12-6
d1 | 12 | D2 | 6 | L1 | 14 |
---|---|---|---|---|---|
L2 | 2.5 | X1 | M_16=1.2. M_16=1.2 | X2 | ø_10=1.4. ø_10=1.4 |
X3 | ø_10=1.4. ø_10=1.4 | s | M_12=1.4. M_12=1.4 | RoHS | Ja |
x6 | M_16=1.5. M_16=1.5 | x4 | ø_12=1.2. ø_12=1.2 | Peso(g) | 12.0 |
x5 | M_16=1.2. M_16=1.2 |
Si trova sulla pagina di Pistoncini a molla pulsanti a sfera, il codice articolo è il seguente: 249.1-12-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 249.1-12-6.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali