Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
415-ZD-32-B1-KG-1
Codice componente
|
---|
415-ZD-32-B1-KG-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | L1 | L2 | l3 | X1 | X2 | X3 | s | Versione | h2 | r | N. identificazione | d | k | m3 | m2 | m1 | l4 | Peso (g) | Federdruck | b1 | b2 | m4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.06 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | B1. Cuneo. superiore | 27.5 | 5 | 7 | 19. 19 | - | - | 16 | KG. Plastica. liscio | 9 | - | 1. caricamento molla standard | 5.4 | 5 | 12 | 5.5 | 21 | 3.1 | 32.0 | 8. 8 | 32 | 10 | 10 |
Loading...
Materiale | ZD. Zinco a pressofusione | h1 | 1 | RoHS | Ja |
---|
Configura
Proprietà di base
X2
X3
r
Tipo
L1
L2
l3
X1
s
Versione
h2
N. identificazione
d
k
m3
m2
m1
l4
Peso(g)
Federdruck
b1
b2
m4
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali