Dadi zigrinati in acciaio inossidabile Viti di regolazione in acciaio inossidabile GN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
827.1-M6X1-NG
827.1-M8X1-NG
827.1-M10X1-NG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
h k d1 d2 Peso
(g)
d3

4.96 €

1 Disponibile 7 giorni 65M 6 x 1108.016

5.96 €

1 Disponibile 7 giorni 86M 8 x 11415.020

7.18 €

1 Disponibile 7 giorni 97M 10 x 11623.024

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

RoHS Ja Materiale NG. Acciaio inossidabile

Supporto tecnico