Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
293-30-100-LL2-SCR |
293-30-100-RL2-SCR |
293-30-100-RR2-SCR |
293-40-170-LL2-SCR |
293-40-170-RL2-SCR |
293-40-170-RR2-SCR |
293-50-200-LL2-SCR |
293-50-200-RL2-SCR |
293-50-200-RR2-SCR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza l1 | Diametro esterno d1 | Tipo | Gewinde | x3 | Pass- | l3 | m2 | m1 | d2 | l4 | l2 | Peso (g) | d3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,998.00 € | 1 | 9 giorni | 100 | 30 | LL2. entrambi i mandrini filettatura sinistrorsa | TR14x4 | je 601 | A2x2x12 | 102.5 | 38 | 23 | 8 | 16 | 2xl1+253 | 1110.0 | M 4 | ||
19,998.00 € | 1 | 9 giorni | 100 | 30 | RL2. un mandrino filettatura destrorsa. un mandrino filettatura sinistrosa | TR14x4 | je 601 | A2x2x12 | 102.5 | 38 | 23 | 8 | 16 | 2xl1+253 | 1178.0 | M 4 | ||
19,998.00 € | 1 | 9 giorni | 100 | 30 | RR2. entrambi i mandrini filettatura destrorsa | TR14x4 | je 601 | A2x2x12 | 102.5 | 38 | 23 | 8 | 16 | 2xl1+253 | 1110.0 | M 4 | ||
19,998.00 € | 1 | 9 giorni | 170 | 40 | LL2. entrambi i mandrini filettatura sinistrorsa | TR20x4 | je 753 | A4x4x12 | 117.5 | 54 | 42 | 12 | 17 | 2xl1+299 | 3300.0 | M 5 | ||
19,998.00 € | 1 | 9 giorni | 170 | 40 | RL2. un mandrino filettatura destrorsa. un mandrino filettatura sinistrosa | TR20x4 | je 753 | A4x4x12 | 117.5 | 54 | 42 | 12 | 17 | 2xl1+299 | 3300.0 | M 5 | ||
19,998.00 € | 1 | 9 giorni | 170 | 40 | RR2. entrambi i mandrini filettatura destrorsa | TR20x4 | je 753 | A4x4x12 | 117.5 | 54 | 42 | 12 | 17 | 2xl1+299 | 3300.0 | M 5 | ||
19,998.00 € | 1 | 9 giorni | 200 | 50 | LL2. entrambi i mandrini filettatura sinistrorsa | TR20x4 | je748 | A4x4x12 | 120 | 54 | 42 | 12 | 18 | 2xl1+309 | 4940.0 | M 6 | ||
19,998.00 € | 1 | 9 giorni | 200 | 50 | RL2. un mandrino filettatura destrorsa. un mandrino filettatura sinistrosa | TR20x4 | je748 | A4x4x12 | 120 | 54 | 42 | 12 | 18 | 2xl1+309 | 4940.0 | M 6 | ||
19,998.00 € | 1 | 9 giorni | 200 | 50 | RR2. entrambi i mandrini filettatura destrorsa | TR20x4 | je748 | A4x4x12 | 120 | 54 | 42 | 12 | 18 | 2xl1+309 | 4940.0 | M 6 |
Loading...
Materiale | SCR. Acciaio cromato | RoHS | Ja |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza l1
Diametro esterno d1
Tipo
Gewinde
x3
Pass-
l3
m2
m1
d2
l4
l2
Peso(g)
d3
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali