Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
227.6-ST-100-V9-RT
Codice componente
|
---|
227.6-ST-100-V9-RT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | l1 | l2 | Tipo quadrato s1 | Tipo quadrato s0 | Blechstärke | Finitura | Diametro maniglia d1 | Colore | s1 | d2 | Anzahl | Peso (g) | Diametro rotella d | Materiale | s2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13 | 20 | - | V 9 | - | RT | - | - | 8.9 | - | 3 | 100.0 | 100 | ST. Acciaio stampato | 9.15 |
Loading...
RoHS | Ja |
---|
Si trova sulla pagina di Volantini in acciaio stampato, per valvole, il codice articolo è il seguente: 227.6-ST-100-V9-RT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 227.6-ST-100-V9-RT.
Configura
Proprietà di base
Tipo quadrato s1
Blechstärke
Diametro maniglia d1
Colore
d2
l1
l2
Tipo quadrato s0
Finitura
s1
Anzahl
Peso(g)
Diametro rotella d
Materiale
s2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
227.6-ST-100-V10-RT |
227.6-ST-100-V10-SW |
227.6-ST-100-V10-ZB |
227.6-ST-100-V9-SW |
227.6-ST-100-V9-ZB |
227.6-ST-130-V12-RT |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | l1 | l2 | Tipo quadrato s1 | Tipo quadrato s0 | Blechstärke | Finitura | Diametro maniglia d1 | Colore | s1 | d2 | Anzahl | Peso (g) | Diametro rotella d | Materiale | s2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13 | 20 | - | V 10 | - | RT | - | - | 9.9 | - | 3 | 101.0 | 100 | ST. Acciaio stampato | 10.15 | |
3.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13 | 20 | - | V 10 | - | SW | - | - | 9.9 | - | 3 | 101.0 | 100 | ST. Acciaio stampato | 10.15 | |
3.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13 | 20 | - | V 10 | - | ZB | - | - | 9.9 | - | 3 | 101.0 | 100 | ST. Acciaio stampato | 10.15 | |
3.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13 | 20 | - | V 9 | - | SW | - | - | 8.9 | - | 3 | 100.0 | 100 | ST. Acciaio stampato | 9.15 | |
3.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13 | 20 | - | V 9 | - | ZB | - | - | 8.9 | - | 3 | 100.0 | 100 | ST. Acciaio stampato | 9.15 | |
6.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15 | 23 | - | V 12 | - | RT | - | - | 11.9 | - | 3 | 178.0 | 130 | ST. Acciaio stampato | 12.15 |