Blocchetti portacuscinetti per viti di regolazione in acciaio inox GN (828-6-UA-10-AM)

Blocchetti portacuscinetti per viti di regolazione in acciaio inox GN 828-6-UA-10-AM
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 828-6-UA-10-AM

Marca: GANTER

Prezzo: 17.58

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

h1 (tipo A): -

l: 35

h1 (tipo UA): 10

h2: 6

Tipo: UA. con scanalatura. montaggio dall’alto


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

828-6-UA-10-AM

Codice componente
828-6-UA-10-AM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
h1 (tipo A) l h1 (tipo UA) h2 Tipo d1 Foro (tipo UA/UB) h3 m b h1 (tipo UB) d2 d1 filettatura (tipo A) Peso
(g)

17.58 €

1 Disponibile 7 giorni -35106UA. con scanalatura. montaggio dall’alto6-2210-4.5-13.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

RoHS Ja Materiale AM. Alluminio

Si trova sulla pagina di Blocchetti portacuscinetti per viti di regolazione in acciaio inox GN, il codice articolo è il seguente: 828-6-UA-10-AM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 828-6-UA-10-AM.

Tipologia prodotto

Codice componente
828-10-UB-20-AM
828-10-UB-25-AM
828-10-UB-35-AM
828-6-UA-15-AM
828-6-UA-25-AM
828-6-UB-10-AM
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
h1 (tipo A) l h1 (tipo UA) h2 Tipo d1 Foro (tipo UA/UB) h3 m b h1 (tipo UB) d2 d1 filettatura (tipo A) Peso
(g)

20.68 €

1 Disponibile 7 giorni -45-10UB. con scanalatura. montaggio dalla parte anteriore107.53015206.5-59.0

20.68 €

1 Disponibile 7 giorni -45-10UB. con scanalatura. montaggio dalla parte anteriore107.53015256.5-68.0

21.20 €

1 Disponibile 7 giorni -45-10UB. con scanalatura. montaggio dalla parte anteriore107.53015356.5-86.0

17.58 €

1 Disponibile 7 giorni -35156UA. con scanalatura. montaggio dall’alto6-2210-4.5-17.0

18.32 €

1 Disponibile 7 giorni -35256UA. con scanalatura. montaggio dall’alto6-2210-4.5-26.0

19.18 €

1 Disponibile 7 giorni -35-6UB. con scanalatura. montaggio dalla parte anteriore652210104.5-18.0

Supporto tecnico