Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8170-8-C-VH-H
Codice componente
|
---|
8170-8-C-VH-H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | l1 | x1 | l3 | d1 | l2 | Peso (g) | Federdruck | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.24 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | C. con posizione di riposo | 8 | 32. 32 | 55.5 | 8 | 29.5 | 212.0 | 22. 22 |
Loading...
s | 1.5 | Identificazione | VH. Design igienico lato manopola e perno (igiene totale) | d6 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja | k | 29 | x2 | 4 |
sw2 | 18 | d4 | 18 | d2 | 35 |
d5 | 22.8 | l4 | 14.5 | sw1 | 14 |
Materiale (anello di tenuta) | H. H-NBR | d3 | 16 |
Si trova sulla pagina di Stantuffo in acciaio inossidabile, design igienico laterale del perno della manopola (full hygie, il codice articolo è il seguente: 8170-8-C-VH-H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8170-8-C-VH-H.
Configura
Proprietà di base
Tipo
l1
x1
l3
d1
l2
Peso(g)
Federdruck
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
8170-6-B-VH-H |
8170-6-C-VH-H |
8170-8-B-VH-H |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | l1 | x1 | l3 | d1 | l2 | Peso (g) | Federdruck |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.94 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B. senza posizione di riposo | 6 | 36. 36 | 50.5 | 6 | 27.5 | 208.0 | 20. 20 | |
116.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | C. con posizione di riposo | 6 | 36. 36 | 50.5 | 6 | 27.5 | 199.0 | 20. 20 | |
108.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B. senza posizione di riposo | 8 | 32. 32 | 55.5 | 8 | 29.5 | 217.0 | 22. 22 |