Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
408.1-ST-32-M12-K
Codice componente
|
---|
408.1-ST-32-M12-K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L1 | L2 | a | sw | r | Tipo | d1 | d2 | Peso (g) | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 14 | - | 32 | 19 | 35 | K. Superficie di contatto sferica. tornita | M 12 | - | 86.0 | 20.9 |
Loading...
RoHS | Ja | Materiale | ST. Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Posizionamento elementi di supporto prigioniero filettato, il codice articolo è il seguente: 408.1-ST-32-M12-K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 408.1-ST-32-M12-K.
Configura
Proprietà di base
L2
d2
L1
a
sw
r
Tipo
d1
Peso(g)
a
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
408.1-ST-12-M8-B |
408.1-ST-12-M8-G |
408.1-ST-12-M8-K |
408.1-ST-40-M10-B |
408.1-ST-40-M10-G |
408.1-ST-40-M10-K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | L1 | L2 | a | sw | r | Tipo | d1 | d2 | Peso (g) | a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1 | 12 | 13 | - | B. Superficie di contatto liscia. tornita | M 8 | 13 | 17.0 | 14.3 | |
11.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1 | 12 | 13 | - | G. Superficie di contatto liscia. terra | M 8 | 13 | 17.0 | 14.3 | |
3.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | - | 12 | 13 | 20 | K. Superficie di contatto sferica. tornita | M 8 | - | 16.0 | 14.3 | |
5.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12 | 1.2 | 40 | 17 | - | B. Superficie di contatto liscia. tornita | M 10 | 17 | 83.0 | 18.7 | |
14.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12 | 1.2 | 40 | 17 | - | G. Superficie di contatto liscia. terra | M 10 | 17 | 83.0 | 18.7 | |
6.14 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12 | - | 40 | 17 | 30 | K. Superficie di contatto sferica. tornita | M 10 | - | 82.0 | 18.7 |