Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6311.6-50-M12-61-KR
Codice componente
|
---|
6311.6-50-M12-61-KR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro piede d1 | Lunghezza filettatura l1 | Filettatura d2 | Tipo | sw | l3 | Statische | l4 | l2 | l5 | Peso (g) | d3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.30 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 50 | 61 | M 12 | KR. Con tappo in plastica. Non a scivolamento | 6 | 11.5 | 14. 14 | 14 | 12.5 | 13 | 160.0 | 8 |
Loading...
RoHS | Ja |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro piede d1
Lunghezza filettatura l1
Filettatura d2
Tipo
sw
l3
Statische
l4
l2
l5
Peso(g)
d3
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali