Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6311.6-60-M16-69-KS
Codice componente
|
---|
6311.6-60-M16-69-KS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro piede d1 | Lunghezza filettatura l1 | Filettatura d2 | Tipo | sw | l3 | Statische | l4 | l2 | l5 | Peso (g) | d3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.98 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 60 | 69 | M 16 | KS. Con tappo in plastica. A scivolamento | 8 | 13.5 | 33. 33 | 16 | 14.5 | 15 | 313.0 | 12 |
Loading...
RoHS | Ja |
---|
Si trova sulla pagina di Piedini di livellamento in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 6311.6-60-M16-69-KS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6311.6-60-M16-69-KS.
Configura
Proprietà di base
Diametro piede d1
Lunghezza filettatura l1
Filettatura d2
Tipo
sw
l3
Statische
l4
l2
l5
Peso(g)
d3
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6311.6-50-M10-47-KR |
6311.6-50-M10-47-KS |
6311.6-50-M10-47-OS |
6311.6-60-M16-69-OS |
6311.6-60-M16-89-KR |
6311.6-60-M16-89-KS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro piede d1 | Lunghezza filettatura l1 | Filettatura d2 | Tipo | sw | l3 | Statische | l4 | l2 | l5 | Peso (g) | d3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.18 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 50 | 47 | M 10 | KR. Con tappo in plastica. Non a scivolamento | 5 | 11.5 | 14. 14 | 14 | 12.5 | 13 | 163.0 | 8 | |
22.20 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 50 | 47 | M 10 | KS. Con tappo in plastica. A scivolamento | 5 | 11.5 | 14. 14 | 14 | 12.5 | 13 | 163.0 | 8 | |
20.34 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 50 | 47 | M 10 | OS. Senza tappo in plastica | 5 | 11.5 | 14. 14 | 14 | 12.5 | 13 | 165.0 | 8 | |
27.94 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 60 | 69 | M 16 | OS. Senza tappo in plastica | 8 | 13.5 | 33. 33 | 16 | 14.5 | 15 | 322.0 | 12 | |
30.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 60 | 89 | M 16 | KR. Con tappo in plastica. Non a scivolamento | 8 | 13.5 | 33. 33 | 16 | 14.5 | 15 | 317.0 | 12 | |
31.10 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 60 | 89 | M 16 | KS. Con tappo in plastica. A scivolamento | 8 | 13.5 | 33. 33 | 16 | 14.5 | 15 | 337.0 | 12 |