Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6332-M6-30-SKN-NI
Codice componente
|
---|
6332-M6-30-SKN-NI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura d1 | z1 | sw | e_2 | z2 | e2 | e3 | d2 | Peso (g) | d3 | Lunghezza l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 6 | 6 | 3. 3 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | - | 4.5 | 5.0 | 4 | 30 |
Loading...
Tipo | SKN. Con punto di spinta. Non indurito | RoHS | Ja | Materiale | NI. Acciaio inox |
---|
Si trova sulla pagina di Punto di spinta per viti senza testa in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 6332-M6-30-SKN-NI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6332-M6-30-SKN-NI.
Configura
Proprietà di base
e3
Filettatura d1
z1
sw
e_2
z2
e2
d2
Peso(g)
d3
Lunghezza l
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6332-M12-50-SKN-NI |
6332-M12-60-SKN-NI |
6332-M12-65-SKN-NI |
6332-M6-35-SKN-NI |
6332-M6-40-SKN-NI |
6332-M6-45-SKN-NI |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura d1 | z1 | sw | e_2 | z2 | e2 | e3 | d2 | Peso (g) | d3 | Lunghezza l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 12 | 10 | 6. 6 | 6.9 | 4.5 | 2.9 | 3.7 | 8 | 30.0 | 7.2 | 50 | |
3.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 12 | 10 | 6. 6 | 6.9 | 4.5 | 2.9 | 3.7 | 8 | 39.0 | 7.2 | 60 | |
3.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 12 | 10 | 6. 6 | 6.9 | 4.5 | 2.9 | 3.7 | 8 | 42.0 | 7.2 | 65 | |
1.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 6 | 6 | 3. 3 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | - | 4.5 | 4.0 | 4 | 35 | |
1.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 6 | 6 | 3. 3 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | - | 4.5 | 6.0 | 4 | 40 | |
1.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 6 | 6 | 3. 3 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | - | 4.5 | 8.0 | 4 | 45 |