Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6311.1-12-P
Codice componente
|
---|
6311.1-12-P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno d1 | Tipo | e_1 | h1 | h2 | d3_1 | b | d2 | Peso (g) | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12 | P. Superficie del cuscinetto di spinta con fermo. Senza tappo in plastica | 4.5 | 6 | 9 | 16 | 8 | 5.2 | 6.0 | - |
Loading...
s | 1.5 | d3 | 7.5 |
---|
Si trova sulla pagina di Spintori, acciaio, il codice articolo è il seguente: 6311.1-12-P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6311.1-12-P.
Configura
Proprietà di base
a
Diametro esterno d1
Tipo
e_1
h1
h2
d3_1
b
d2
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6311.1-12-A |
6311.1-12-K |
6311.1-40-A |
6311.1-40-K |
6311.1-40-P |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno d1 | Tipo | e_1 | h1 | h2 | d3_1 | b | d2 | Peso (g) | a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12 | A. Pialla della superficie della pastiglia di spinta. Senza tappo in plastica | - | 6 | 9 | 16 | 8 | 5.2 | 4.0 | 1.5 | |
5.04 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12 | K. Pialla della superficie della pastiglia di spinta. Con tappo in plastica | - | 6 | 9 | 16 | 8 | 5.2 | 5.0 | 1.5 | |
11.94 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | A. Pialla della superficie della pastiglia di spinta. Senza tappo in plastica | - | 16 | 22 | 50 | 25 | 16.5 | 125.0 | 4.5 | |
13.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | K. Pialla della superficie della pastiglia di spinta. Con tappo in plastica | - | 16 | 22 | 50 | 25 | 16.5 | 130.0 | 4.5 | |
13.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | P. Superficie del cuscinetto di spinta con fermo. Senza tappo in plastica | 10.5 | 16 | 22 | 50 | 25 | 16.5 | 155.0 | - |