Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6311.1-25-K-NI
Codice componente
|
---|
6311.1-25-K-NI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno d1 | Tipo | e_1 | h1 | h2 | d3_1 | b | d2 | Peso (g) | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | K. Pialla della superficie della pastiglia di spinta. Con tappo in plastica | - | 11 | 15 | 32 | 16 | 9.2 | 35.0 | 2.9 |
Loading...
s | 1.5 | RoHS | Ja | d3 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | NI. Acciaio inox |
Si trova sulla pagina di Spintori in acciaio inossidabile, il codice articolo è il seguente: 6311.1-25-K-NI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6311.1-25-K-NI.
Configura
Proprietà di base
e_1
Diametro esterno d1
Tipo
h1
h2
d3_1
b
d2
Peso(g)
a
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6311.1-16-A-NI |
6311.1-16-K-NI |
6311.1-16-P-NI |
6311.1-25-P-NI |
6311.1-32-A-NI |
6311.1-32-K-NI |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno d1 | Tipo | e_1 | h1 | h2 | d3_1 | b | d2 | Peso (g) | a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 16 | A. Pialla della superficie della pastiglia di spinta. Senza tappo in plastica | - | 8 | 11 | 20 | 10 | 6.3 | 11.0 | 2.3 | |
5.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 16 | K. Pialla della superficie della pastiglia di spinta. Con tappo in plastica | - | 8 | 11 | 20 | 10 | 6.3 | 10.0 | 2.3 | |
9.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 16 | P. Superficie del cuscinetto di spinta con fermo. Senza tappo in plastica | 5.3 | 8 | 11 | 20 | 10 | 6.3 | 13.0 | - | |
13.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | P. Superficie del cuscinetto di spinta con fermo. Senza tappo in plastica | 6.9 | 11 | 15 | 32 | 16 | 9.2 | 44.0 | - | |
13.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 32 | A. Pialla della superficie della pastiglia di spinta. Senza tappo in plastica | - | 14 | 19 | 44 | 22 | 12.5 | 70.0 | 4.5 | |
14.34 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 32 | K. Pialla della superficie della pastiglia di spinta. Con tappo in plastica | - | 14 | 19 | 44 | 22 | 12.5 | 74.0 | 4.5 |