Codice articolo del costruttore: 801.1-85-16-ST
Marca: GANTER
Prezzo: 9.10 €
Tempi di consegna: 7 giorni
a: 25
x3: 70
l: 100
h1: 16
h2: 5.7
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
801.1-85-16-ST
Codice componente
|
---|
801.1-85-16-ST |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | a | x3 | l | h1 | h2 | x1 | h3 | m | x2 | d1 | d2 | für Schnellspanner | h4 | Peso (g) | b1 | b2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | 70 | 100 | 16 | 5.7 | 130 | 12 | 85 | 125 | 6.2 | M 6 | 130 | 37 | 62.0 | 11.5 | 15 |
Loading...
Materiale | ST. Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Prolunghe del braccio di serraggio, rigide, attrezzi di serraggio, braccio di serraggio a forcella, il codice articolo è il seguente: 801.1-85-16-ST.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 801.1-85-16-ST.
Configura
Proprietà di base
a
x3
l
h1
h2
x1
h3
m
x2
d1
d2
für Schnellspanner
h4
Peso(g)
b1
b2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
801.1-100-18-ST |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | a | x3 | l | h1 | h2 | x1 | h3 | m | x2 | d1 | d2 | für Schnellspanner | h4 | Peso (g) | b1 | b2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 360 | 120 | 18 | 6.3 | 230 | 15.5 | 100 | 200 | 8.2 | M 8 | 230 | 43 | 118.0 | 14 | 18 |