Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
434-NI-20-M4-MT
Codice componente
|
---|
434-NI-20-M4-MT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro maniglia d1 | Filettatura d2 | h1 | h2 | Peso (g) | Diametro esterno | t | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | M 4 | 8 | 3.5 | 6.0 | 9 | 7 | NI. Fusione di precisione in acciaio inossidabile |
Loading...
Finitura | MT. opaca granigliata | RoHS | Ja |
---|
Si trova sulla pagina di Dado ad alette in acciaio inossidabile, il codice articolo è il seguente: 434-NI-20-M4-MT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 434-NI-20-M4-MT.
Configura
Proprietà di base
Diametro maniglia d1
Filettatura d2
h1
h2
Peso(g)
Diametro esterno
t
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
434-A4-26-M6-MT |
434-A4-34-M6-MT |
434-A4-34-M8-MT |
434-NI-26-M4-MT |
434-NI-26-M5-MT |
434-NI-26-M6-MT |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro maniglia d1 | Filettatura d2 | h1 | h2 | Peso (g) | Diametro esterno | t | Materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 26 | M 6 | 10 | 4.5 | 18.0 | 11 | 8 | A4. Fusione di precisione in acciaio inossidabile | |
15.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 34 | M 6 | 12 | 5 | 35.0 | 13 | 10 | A4. Fusione di precisione in acciaio inossidabile | |
15.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 34 | M 8 | 12 | 5 | 33.0 | 13 | 9 | A4. Fusione di precisione in acciaio inossidabile | |
6.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 26 | M 4 | 10 | 4.5 | 19.0 | 11 | 7 | NI. Fusione di precisione in acciaio inossidabile | |
6.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 26 | M 5 | 10 | 4.5 | 19.0 | 11 | 8 | NI. Fusione di precisione in acciaio inossidabile | |
6.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 26 | M 6 | 10 | 4.5 | 21.0 | 11 | 8 | NI. Fusione di precisione in acciaio inossidabile |