Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
433-NI-26-M6-25-MT
Codice componente
|
---|
433-NI-26-M6-25-MT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro maniglia d1 | Filettatura d2 | h1 | h2 | Lunghezza filettatura l | Peso (g) | Diametro esterno | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 26 | M 6 | 10 | 4.5 | 25 | 25.0 | 11 | NI. Fusione di precisione in acciaio inossidabile |
Loading...
Finitura | MT. opaca granigliata | RoHS | Ja |
---|
Si trova sulla pagina di Viti ad alette in acciaio inossidabile, il codice articolo è il seguente: 433-NI-26-M6-25-MT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 433-NI-26-M6-25-MT.
Configura
Proprietà di base
Diametro maniglia d1
Filettatura d2
h1
h2
Lunghezza filettatura l
Peso(g)
Diametro esterno
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
433-A4-26-M5-16-MT |
433-A4-26-M6-16-MT |
433-A4-26-M6-20-MT |
433-NI-34-M6-16-MT |
433-NI-34-M6-20-MT |
433-NI-34-M6-25-MT |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro maniglia d1 | Filettatura d2 | h1 | h2 | Lunghezza filettatura l | Peso (g) | Diametro esterno | Materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 26 | M 5 | 10 | 4.5 | 16 | 23.0 | 11 | A4. Fusione di precisione in acciaio inossidabile | |
13.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 26 | M 6 | 10 | 4.5 | 16 | 24.0 | 11 | A4. Fusione di precisione in acciaio inossidabile | |
13.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 26 | M 6 | 10 | 4.5 | 20 | 25.0 | 11 | A4. Fusione di precisione in acciaio inossidabile | |
11.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 34 | M 6 | 12 | 5 | 16 | 40.0 | 13 | NI. Fusione di precisione in acciaio inossidabile | |
11.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 34 | M 6 | 12 | 5 | 20 | 41.0 | 13 | NI. Fusione di precisione in acciaio inossidabile | |
11.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 34 | M 6 | 12 | 5 | 25 | 42.0 | 13 | NI. Fusione di precisione in acciaio inossidabile |